구성 요소 참조
비스킷 팩의 유연한 그립감
그리퍼 | 구성 요소 | 소비재 | 음식 및 음료

2조 평행 그리퍼
시리즈 GEP2000
Bridge Communication Module
시리즈 BCM

- 지점 간 무선 통신 범위는 최대 10m, 시야가 막히지 않은 상태에서 최대 30m입니다.
- 마스터에 로그인하여 확장 가능하고 손쉬운 추가 그리퍼 확장
- 산업 디자인
- IP67 인증
2. Wireless Communication Module

- 지점 간 무선 통신 범위는 최대 10m, 시야가 막히지 않은 상태에서 최대 30m입니다.
- 마스터에 로그인하여 확장 가능하고 손쉬운 추가 그리퍼 확장
- 산업 디자인
- IP67 인증
Task & Solution
로칭거 파마팩 GmbH는 리니어 드라이브의 요건을 충족하는 개별 비스킷 팩을 취급하기 위한 멀티 캐리어 시스템용 그리핑 시스템이 필요했습니다. 생산 공정을 최적화하고 일반적인 케이블 연결 문제를 극복하기 위해 이 회사는 짐머 그룹의 무선 그리핑 시스템을 선택했습니다. 이 시스템은 32개의 GEP2000 시리즈 그리퍼로 구성되며, IO-Link 무선 기술을 사용하여 그리퍼와 PLC 컨트롤러 간의 실시간 무선 통신을 가능하게 합니다. GEP2010 그리퍼의 사용은 IO-Link 기능, 컴팩트한 디자인, 최대 1,000만 회에 이르는 유지보수 없는 수명으로 인해 이 공장에서 매우 성공적인 것으로 입증되었습니다. 이 프로젝트에 대한 자세한 내용은 사례 연구(https://www.zimmer-group.com/de/ueber-uns/news/produkt-news/newsdetails/kabellos-und-flexibel-dank-io-link-anbindung)에서 확인할 수 있습니다.
하이라이트 및 기술 데이터
- 1000만까지 정비가 불필요한 주기(최대)
- 통합 조회
- 기계식 자동 정지
- 위치 일치
- IO-Link